Valikko Haku

Turvakiinnitin 4.0 8.5 7.0 Teräs

Tämä turvakiinnike (SLM) takaa liitännän turvallisuuden ja eheyden ennaltaehkäisemällä vahingossa tapahtuvaa paikoiltaan pois siirtymistä tai höllentymistä. Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, ja se on yhteensopiva lukkotappien kanssa. Hopeasinkitty, korroosionkestävä, kestää suurta tärinää tai rasitusta.
Tuotekoodi:

20212414

2233 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 0,23 €
100 - 249 0,21 €
250 - 749 0,18 €
750 + 0,17 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

0,23 €

1 x 0,23 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 4.0
d2 tol. h11 3.2
h1 8.5
h2 4.0
l1 +0.10 0.64
l2 2.0
l3 0.5
l4 2.3
l5 0.3
w 7.0
Aksiaalinen työntövoima max. kN 1.00
Paino gr 0.19
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä