Valikko Haku

Turvakiinnikkeet – SLM

Varastossa

Nämä turvakiinnikkeet (SLM) on tarkoitettu estämään niveleen asetetun tapin irrotus. Se takaa liitännän turvallisuuden ja eheyden välttäen tahattoman irtoamisen tai höllentymisen.

Sen mekanismi takaa, että kiinnike pysyy turvallisesti kiinnitettyinä myös silloin, kun siihen kohdistuu runsaasti tärinää tai rasitusta. Kiinnike on suunniteltu kestämään peukalointia tai luvatonta irtoamista, mikä tekee siitä täydellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan turvallisuutta ja varmuutta.

Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, ja se on yhteensopiva lukkotappien kanssa. Kokoonpanon "värinä" poistetaan kiinnikkeiden koveralla taustalla, joka pitää lukkotapin jännitettynä, minkä lisäksi turvareuna estää vahingossa tapahtuvan irrottamisen. Käytetään ensisijaisesti autoteollisuuden, lääketeollisuuden ja sähkön käyttökohteissa.

  • Se takaa liitännän turvallisuuden välttäen irtoamisen tai höllentymisen.
  • Kokoonpanon "värinä" poistetaan kiinnikkeiden koveralla taustalla, joka pitää lukkotapin jännitettynä.
  • Käytetään autoteollisuuden, lääketeollisuuden ja sähkön käyttökohteissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3440

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Osta
0,246 € - 0,328 € 2 Varastossa
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
0,1743 € - 0,2358 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
0,1025 € - 0,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
0,2768 € - 0,369 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
0,287 € - 0,3793 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
0,3793 € - 0,5023 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
0,2665 € - 0,3485 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
0,1025 € - 0,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
Turvakiinnitin 10.0 22.1 18.0 Teräs

20212469

Hinta-alue
0,328 € - 0,246 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05
Turvakiinnitin 4.0 8.5 7.0 Teräs

20212414

Hinta-alue
0,2358 € - 0,1743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Turvakiinnitin 5.0 10.7 9.0 Teräs

20212421

Hinta-alue
0,1333 € - 0,1025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Turvakiinnitin 8.0 17.5 14.0 Teräs

20212452

Hinta-alue
0,369 € - 0,2768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94
Turvakiinnitin 14.0 30.0 25.0 Teräs

20212490

Hinta-alue
0,3793 € - 0,287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Turvakiinnitin 16.0 34.0 28.0 Teräs

20212506

Hinta-alue
0,5023 € - 0,3793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Turvakiinnitin 12.0 26.0 22.0 Teräs

20212476

Hinta-alue
0,3485 € - 0,2665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Turvakiinnitin 6.0 14.1 11.0 Teräs

20212438

Hinta-alue
0,1333 € - 0,1025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74