Valikko Haku

Turvakiinnitin 6.0 14.1 11.0 Teräs

Tämä turvakiinnike (SLM) takaa liitännän turvallisuuden ja eheyden ennaltaehkäisemällä vahingossa tapahtuvaa paikoiltaan pois siirtymistä tai höllentymistä. Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, ja se on yhteensopiva lukkotappien kanssa. Hopeasinkitty, korroosionkestävä, kestää suurta tärinää tai rasitusta.
Tuotekoodi:

20212438

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 6.0
d2 tol. h11 5.0
h1 14.1
h2 6.0
l1 +0.10 0.74
l2 3.0
l3 0.75
l4 3.8
l5 0.4
w 11.0
Aksiaalinen työntövoima max. kN 1.50
Paino gr 0.63
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä