Valikko Haku

Turvakiinnitin 10.0 22.1 18.0 Teräs

Tämä turvakiinnike (SLM) takaa liitännän turvallisuuden ja eheyden ennaltaehkäisemällä vahingossa tapahtuvaa paikoiltaan pois siirtymistä tai höllentymistä. Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, ja se on yhteensopiva lukkotappien kanssa. Hopeasinkitty, korroosionkestävä, kestää suurta tärinää tai rasitusta.
Tuotekoodi:

20212469

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 0,32 €
100 - 249 0,29 €
250 - 749 0,26 €
750 + 0,24 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

0,32 €

1 x 0,32 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h11 10.0
d2 tol. h11 8.0
h1 22.1
h2 10.0
l1 +0.10 1.05
l2 4.5
l3 1.0
l4 5.0
l5 0.5
w 18.0
Aksiaalinen työntövoima max. kN 6.40
Paino gr 2.11
Valmis Hopeasinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä