Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | C | D | Materiaali | A | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,029 € - 0,029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,0245 € - 0,0245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,2581 € - 0,2581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Teräs
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
SphereLock
|
||
0,0139 € - 0,0139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,3902 € - 0,3902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PP
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Teräs
|
|
|
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
PP
|
|
|
|
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
PP
|
|
|
|
|
|||
1,4649 € - 1,4649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
PP
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
LuggageLock
|
||
0,5846 € - 0,5846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
0,0245 € - 0,0245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PP
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Arrowlock
|
||
0,5846 € - 0,5846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
0,0301 € - 0,0301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
HIPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
ZipLock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.