Valikko Haku

Tuuletinsuodatin 83.5 mm Polyuretaanivaahto

Tämä suodatin estää roskia putoamasta tuulettimen lapoihin ja tukkimaan niitä vahingossa. Tämä tuote täyttää UL94HF1-savunmuodostusvaatimukset
Tuotekoodi:

1221653

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 199 1,6018 €
200 - 1999 1,2814 €
2000 + 1,1692 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

160,18 €

100 x 1,6018 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Suodatinmateriaali Polyuretaanivaahto
Koko materiaali Polyurethane Foam
Tuulettimen koko 83.5 mm
Kokonaiskorkeus 3.3 mm
Kokonaisleveys 77.7 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä