Valikko Haku

Tuuletinsuodatin 182.0 mm Alumiini;ruostumaton teräs

Metallikehyksinen suodatin tuuletinkokoonpanoihin. Ehkäisee suurten hiukkasten pääsyn tuuletuspiiriin ja suojaa tuulettimen siipiä tukkeutumiselta.
Tuotekoodi:

1221657

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 21,6208 €
100 - 199 9,7206 €
200 - 399 7,4752 €
400 + 5,9829 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

21,62 €

1 x 21,6208 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Suodatinmateriaali Ruostumaton teräs
Koko materiaali Alumiini;ruostumaton teräs
Tuulettimen koko 182.0 mm
Asennusreiän halkaisija 4.3 mm
Kokonaiskorkeus 4.8 mm
Tullinimike 7616991099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä