Valikko Haku

Tuuletinsuodatin 60.0 mm Alumiini;ruostumaton teräs

Metallikehyksinen suodatin tuuletinkokoonpanoihin. Ehkäisee suurten hiukkasten pääsyn tuuletuspiiriin ja suojaa tuulettimen siipiä tukkeutumiselta.
Tuotekoodi:

MFF-60

13370 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,012 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

301,20 €

100 x 3,012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Suodatinmateriaali Ruostumaton teräs
Koko materiaali Alumiini 1060;304 ruostumaton teräs
Tuulettimen koko 60.0 mm
Asennusreiän halkaisija 4.3 mm
Kokonaiskorkeus 4.0 mm
Kokonaisleveys 59.2 mm
Tullinimike 7616991099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä