Valikko Haku

Tuulettimen tiiviste 60.0 mm Musta

musta silikonikuminen tuulettimen tiiviste, joka soveltuu täydellisesti liikkuvien tuuletinlapojen aikaansaaman tärinän vaimentamiseen sekä melun ja komponenttien kulumisen vähentämiseen
Tuotekoodi:

FGA-60

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,5887 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

58,87 €

100 x 0,5887 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tuulettimen koko 60.0 mm
Reiän läpimitta 5.0 mm
Kokonaispaksuus 5.9 mm
Kovuus 40 Shore A
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä