Valikko Haku

Tuulettimen tiiviste 80.0 mm Musta

Fan gasket with incorporated mount for fan filter assemblies. Helps reduce vibration and provides a seal that avoids particles from entering the cooling circuit.
Tuotekoodi:

FMG-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 2,2479 €
1000 + 1,8659 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

224,79 €

100 x 2,2479 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tuulettimen koko 80.0 mm
Reiän läpimitta 5.0 mm
Kokonaispaksuus 32.3 mm
Kovuus 40 Shore A
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä