Valikko Haku

Tuulettimen tiiviste 120.0 mm Musta

Fan gasket with incorporated mount for fan filter assemblies. Helps reduce vibration and provides a seal that avoids particles from entering the cooling circuit.
Tuotekoodi:

FMG-3

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,0053 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

300,53 €

100 x 3,0053 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tuulettimen koko 120.0 mm
Reiän läpimitta 5.0 mm
Kokonaispaksuus 32.3 mm
Kovuus 40 Shore A
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä