Valikko Haku

Tuulettimen suojus Ruuvi 40.0 mm ABS Musta

Tuuletinkokoonpanon sormiohjain suojaa tuulettimen liikkuvilta osilta ja estää roskien putoamisen tuulettimen siipiin ja tästä aiheutuvat tukkeutumiset. Tämä tuote on valmistettu UL94-V0-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

1221639

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 299 1,4786 €
300 - 499 1,1418 €
500 + 0,9049 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

147,86 €

100 x 1,4786 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Asennustapa Ruuvi
Muoto Neliö
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 32.0 mm
Tuulettimen koko 40.0 mm
Kokonaispaksuus 4.8 mm
Kokonaisleveys 40.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä