Valikko Haku

Tuulettimen suojus Ruuvi 95.8 mm ABS Musta

Tuuletinkokoonpanon sormiohjain suojaa tuulettimen liikkuvilta osilta ja estää roskien putoamisen tuulettimen siipiin ja tästä aiheutuvat tukkeutumiset. Tämä tuote on valmistettu UL94-V0-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

1221642

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 2,437 €
500 - 999 1,8756 €
1000 + 1,506 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

243,70 €

100 x 2,437 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Asennustapa Ruuvi
Muoto Neliö
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 82.6 mm
Tuulettimen koko 95.8 mm
Kokonaispaksuus 7.1 mm
Kokonaisleveys 92.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä