Valikko Haku

Tuulettimen suojus Ruuvi 179.3 mm ABS Musta

Tuuletinkokoonpanon sormiohjain suojaa tuulettimen liikkuvilta osilta ja estää roskien putoamisen tuulettimen siipiin ja tästä aiheutuvat tukkeutumiset. Tämä tuote on valmistettu UL94-V0-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

1221644

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 299 5,7023 €
300 - 499 4,3811 €
500 + 3,5185 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

570,23 €

100 x 5,7023 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Asennustapa Ruuvi
Muoto Pyöreä
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 162.0 mm
Tuulettimen koko 179.3 mm
Kokonaispaksuus 7.9 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä