Valikko Haku

Tuulettimen suojus Ruuvi 153.5 mm 1.4 mm Teräs Kromi

Tuuletinkokoonpanon metallisormiohjain suojaa tuulettimen liikkuvilta osilta ja estää roskien putoamisen tuulettimen siipiin ja tästä aiheutuvat tukkeutumiset.
Tuotekoodi:

1221663

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 28,2623 €
100 - 199 12,7052 €
200 + 9,7616 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

28,26 €

1 x 28,2623 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kromi
Koko materiaali C1008 Teräs
Asennustapa Ruuvi
Muoto Ympyrä
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 153.5 mm
Tuulettimen koko 153.5 mm
Kokonaispaksuus 5.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä