Valikko Haku

Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm 1.5 mm Teräs Kromi

Tuuletinkokoonpanon metallisormiohjain suojaa tuulettimen liikkuvilta osilta ja estää roskien putoamisen tuulettimen siipiin ja tästä aiheutuvat tukkeutumiset.
Tuotekoodi:

1221666

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 199 10,7337 €
200 + 8,5705 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

1 073,37 €

100 x 10,7337 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kromi
Koko materiaali C1008 Teräs
Asennustapa Ruuvi
Muoto Pyöristetty
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 162.0 mm
Tuulettimen koko 162.0 mm
Kokonaispaksuus 3.5 mm
Tullinimike 8484900090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä