Valikko Haku

Muovinen sisään napsautettava tuuletinsuoja - 125.0 x 125.0 mm

Tämä tuote estää roskia putoamasta tuulettimen lapoihin ja tukkimasta sitä. Suunniteltu 125,0 mm tuulettimelle
Tuotekoodi:

230020301E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 4,1283 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,13 €

1 x 4,1283 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Sisään painettava
Muoto Neliö
Käyttölämpötila-alue 0 - 100 °C
Kokonaispaksuus 35.0 mm
Kokonaisleveys 125.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä