Valikko Haku

Tuulettimen suojus Sisään painettava 120.0 mm ABS Musta

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Tuotekoodi:

FGPT-120

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 3,3662 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,66 €

10 x 3,3662 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Asennustapa Kiinni painettava; liimakiinnitys
Muoto Neliö
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 104.0 mm
Tuulettimen koko 120.0 mm
Kokonaispaksuus 16.5 mm
Kokonaisleveys 119.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä