Valikko Haku

Tuulettimen suojus Sisään painettava 80.0 mm ABS Musta

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Tuotekoodi:

FGPT-80

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 999 2,7633 €
1000 + 2,5121 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

55,27 €

20 x 2,7633 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
Asennustapa Kiinni painettava; liimakiinnitys
Muoto Neliö
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 71.0 mm
Tuulettimen koko 80.0 mm
Kokonaispaksuus 14.5 mm
Kokonaisleveys 80.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä