Valikko Haku

Musta Nailon Ruuvi Tuulettimen suojus 40.0 mm

Sormiohjain tuuletinkokoonpanoon. Se voidaan yhdistää huopasuodattimeen (RFF), verkkosuodattimeen (RMF) tai suodattimen kanteen (RFC) tai ostaa sarjana (RCP).
Tuotekoodi:

RFG-040-T

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
160 + 2,0765 €
Vakiopakkaus: 160

Tilaa useita 160

Kokonaishinta:

332,24 €

160 x 2,0765 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali 25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
Asennustapa Ruuvi
Muoto Neliö
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 32.2 mm
Tuulettimen koko 40.0 mm
Kokonaispaksuus 4.3 mm
Kokonaisleveys 43.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä