Valikko Haku

Tuulettimen suojus Ruuvi 120.0 mm Nailon Musta

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Tuotekoodi:

RFG-120-T

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 + 3,1561 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

94,68 €

30 x 3,1561 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali 25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
Asennustapa Ruuvi
Muoto Neliö
Kiinnitysreikien välinen etäisyys 105.5 mm
Tuulettimen koko 120.0 mm
Kokonaispaksuus 6.0 mm
Kokonaisleveys 120.6 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä