Valikko Haku

Kääntösalpa 83.0 mm 22.0 mm PA

Tuotekoodi:

493477

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 26,9972 €
50 + 14,444 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

27,00 €

1 x 26,9972 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyamidi
Asennusreiän halkaisija 6.5 mm
Kokonaispaksuus 14.0 mm
Kokonaispituus 83.0 mm
Tullinimike 7326909890
Kokonaisleveys 22.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä