Valikko Haku

Työntö-vetonupit - kovera ja varrellinen

Varastossa

Koverissa työntö-vetonupeissa on suora varsi ja suurennettu pää, jotta sormille jää riittävästi tilaa ja ote on hyvä vedettäessä tai nostettaessa. Kovera päällinen on mukavampi kohteissa, joissa nuppia painetaan peukalolla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Kokonaiskorkeus Osta
1,0802 € - 2,2684 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
30.0 mm
1,0076 € - 1,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
15.0 mm
35.0 mm
Nuppi 30.0 mm M5 PA

466356

Hinta-alue
2,2684 € - 1,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Nuppi 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

466359

Hinta-alue
1,1184 € - 1,0076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090