Valikko Haku

Työntölukot - lasiovet, veto

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pull Push Locks are fitted to the rear-most of two sliding glass doors and the inner body springs forward to prevent the doors from opening. These locks are ideal for display cases containing high value items and glass-fronted notice boards with an anti-drill centre.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
47,919 € - 101,8358 € Kysy toimitusaikaa täältä
Näyttölukko Keyed Alike 28.7 mm Sinkkiseos

492860

Hinta-alue
101,8358 € - 47,919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon pituus
    34.5 mm
  • Lukintaväli
    28.7 mm
  • Paneelin etäisyys asennusreikään
    52.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos