Valikko Haku

Työntölukot mutterikiinnityksellä

Varastossa

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
46,2948 € - 48,7269 € 270 Varastossa
46,2948 € - 48,7269 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työntölukko Erilainen avain 17.1 mm Sinkkiseos

492869

Hinta-alue
48,7269 € - 46,2948 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käyttökohde
    Lasiovi
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avainnus
    Erilainen avain
  • Lukitusmekanismi
    Jousitettu pultti
  • Rungon pituus
    23.0 mm
Työntölukko Samanlainen avain 17.1 mm Sinkkiseos

492868

Hinta-alue
48,7269 € - 46,2948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käyttökohde
    Lasiovi
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avainnus
    Samanlainen avain
  • Lukitusmekanismi
    Jousitettu pultti
  • Rungon pituus
    23.0 mm