Valikko Haku

Työntöruuvit - muovinen tuki

Varastossa

Nämä muovisen tuen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.

Ruuvin kääntyessä muovinen tuki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.

Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.

  • Tarjoaa hallinnoidun tukipinnan osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti.
  • Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
  • Käytetään mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
1,27 € - 1,96 € 1875 Varastossa
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € 1845 Varastossa
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,85 € - 2,84 € 5 Varastossa
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,76 € - 4,25 € 4 Varastossa
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • / 3
Työntöruuvi M6 21.3 1.3 Teräs

20255114

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
1875 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 13.6 1.6 Teräs

20255169

Hinta-alue
2,09 € - 1,36 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 21.9 1.9 Teräs

20255237

Hinta-alue
2,84 € - 1,85 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M10 64.9 1.9 Teräs

20255282

Hinta-alue
4,25 € - 2,76 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0