Valikko Haku

Varsijalat 15.4 mm 2.7 mm 9.8 mm PVC

Läpivietävät jalat sopivat erinomaisesti koteloihin ja rasioihin. Helppo kiinnittää: työnnä ne lävistettyihin tai porattuihin reikiin. Valmistettu mustasta PVC:stä.
Tuotekoodi:

12493

11812 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5721 €
1000 + 0,3847 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

57,21 €

100 x 0,5721 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Jalka läpivientikumilla
Väri Musta
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali PVC
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä