Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
0,1039 € - 0,2313 € 31500 Varastossa
PA
Väritön
1.27 mm
4.8 - 5.5 mm
8.73 mm
0,1087 € - 0,2422 € 42000 Varastossa
Nailon
Väritön
1.6 mm
3.2 mm
10.31 mm
0,1006 € - 0,1408 € 53900 Varastossa
PA
Väritön
2.36 mm
4.0 - 4.4 mm
9.53 mm
0,0927 € - 0,2065 € 30000 Varastossa
Nailon
Väritön
1.07 mm
4 - 4.0 mm
7.8 mm
0,0543 € - 0,0761 € 97900 Varastossa
PA
Väritön
2.36 mm
2.8 - 3.2 mm
6.35 mm
0,0642 € - 0,1429 € 50000 Varastossa
PA
Väritön
1.6 mm
5.3 - 6.2 mm
9.53 mm
0,086 € - 0,1915 € 72300 Varastossa
Nailon
Väritön
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,3447 € 51200 Varastossa
PA
Väritön
3.81 mm
5.1 mm
0.19 mm
0,0716 € - 0,1235 € 350 Varastossa
PA
Väritön
7.62 mm
9.5 mm
9.53 mm
0,1862 € - 0,3099 € 40030 Varastossa
LDPE
Musta
1.6 mm
3.2 mm
10.3 mm
0,081 € - 0,1361 € 74 Varastossa
Nailon
Väritön
3.18 mm
4.7 mm
12.7 mm
0,0825 € - 0,1835 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Väritön
16.13 mm
9.5 mm
9.53 mm
0,1507 € - 0,2569 € 22000 Varastossa
LDPE
Musta
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1201 € - 0,2672 € 21000 Varastossa
Nailon
Väritön
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
0,0966 € - 0,2151 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Väritön
1.6 mm
12.7 mm
2.7 mm
0,1506 € - 0,2504 € 23672 Varastossa
Nailon
Väritön
3.96 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1866 € - 0,4155 € 12600 Varastossa
PA
Väritön
1.6 mm
3.9 - 4.2 mm
12.7 mm
0,086 € - 0,1915 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
Väritön
1.17 mm
3.2 - 3.9 mm
9.53 mm
0,0916 € - 0,1684 € 57617 Varastossa
PA
Väritön
2.36 mm
4.8 - 5.5 mm
9.91 mm
0,0927 € - 0,2065 € 84000 Varastossa
PA
Väritön
3.18 mm
11.1 mm
1.1 mm
  • / 7
Nipistettävät laitejalat 8.73 mm 1.27 mm 5.5 mm Nailon 6 Väritön

10149027

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1039 €

Varastotasot
31500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 - 5.5 mm
  • Alustan korkeus
    1.27 mm
  • Pohjan halkaisija
    8.73 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 10.31 mm 1.6 mm Nailon Väritön

10149164

Hinta-alue
0,2422 € - 0,1087 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.31 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Nipistettävät laitejalat 9.53 mm 2.36 mm 4.4 mm Nailon 6 Väritön

10149010

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1006 €

Varastotasot
53900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4.4 mm
  • Alustan korkeus
    2.36 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.53 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 7.8 mm 1.07 mm Nailon Väritön

10149188

Hinta-alue
0,2065 € - 0,0927 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4 - 4.0 mm
  • Alustan korkeus
    1.07 mm
  • Pohjan halkaisija
    7.8 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Nipistettävät laitejalat 6.35 mm 2.36 mm 3.2 mm Nailon 6 Väritön

10148990

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0543 €

Varastotasot
97900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.8 - 3.2 mm
  • Alustan korkeus
    2.36 mm
  • Pohjan halkaisija
    6.35 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Nipistettävät laitejalat 9.53 mm 1.6 mm 6.2 mm Nailon 6 Väritön

10149041

Hinta-alue
0,1429 € - 0,0642 €

Varastotasot
50000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.3 - 6.2 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.53 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 12.7 mm 6.35 mm Nailon Väritön

10149171

Hinta-alue
0,1915 € - 0,086 €

Varastotasot
72300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Alustan korkeus
    6.35 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 0.19 mm 3.81 mm Nailon Väritön

10149799

Hinta-alue
0,3447 € - 0,1543 €

Varastotasot
51200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.1 mm
  • Alustan korkeus
    3.81 mm
  • Pohjan halkaisija
    0.19 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 9.53 mm 7.62 mm Nailon Väritön

10149805

Hinta-alue
0,1235 € - 0,0716 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    7.62 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.53 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 10.3 mm 1.6 mm LDPE Musta

10149096

Hinta-alue
0,3099 € - 0,1862 €

Varastotasot
40030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.3 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
Pysäytin 12.7 mm 3.18 mm Nailon Väritön

10149195

Hinta-alue
0,1361 € - 0,081 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 mm
  • Alustan korkeus
    3.18 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 9.53 mm 16.13 mm Nailon Väritön

10149812

Hinta-alue
0,1835 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
  • Alustan korkeus
    16.13 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.53 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 12.7 mm 6.35 mm LDPE Musta

10149102

Hinta-alue
0,2569 € - 0,1507 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Alustan korkeus
    6.35 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
Pysäytin 19.05 mm 2.39 mm Nailon Väritön

10149218

Hinta-alue
0,2672 € - 0,1201 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 mm
  • Alustan korkeus
    2.39 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.05 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 2.7 mm 1.6 mm Nailon Väritön

10149843

Hinta-alue
0,2151 € - 0,0966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    12.7 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    2.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 12.7 mm 3.96 mm Nailon Väritön

10149201

Hinta-alue
0,2504 € - 0,1506 €

Varastotasot
23672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Alustan korkeus
    3.96 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
Nipistettävät laitejalat 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm Nailon Väritön

10149775

Hinta-alue
0,4155 € - 0,1866 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.9 - 4.2 mm
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Nipistettävät laitejalat 9.53 mm 1.17 mm 3.9 mm Nailon 6 Väritön

10149003

Hinta-alue
0,1915 € - 0,086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.2 - 3.9 mm
  • Alustan korkeus
    1.17 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.53 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Nipistettävät laitejalat 9.91 mm 2.36 mm 5.5 mm Nailon 6 Väritön

10149034

Hinta-alue
0,1684 € - 0,0916 €

Varastotasot
57617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 - 5.5 mm
  • Alustan korkeus
    2.36 mm
  • Pohjan halkaisija
    9.91 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
Pysäytin 1.1 mm 3.18 mm Nailon Väritön

10149829

Hinta-alue
0,2065 € - 0,0927 €

Varastotasot
84000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.1 mm
  • Alustan korkeus
    3.18 mm
  • Pohjan halkaisija
    1.1 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön