Valikko Haku

Nipistettävät laitejalat 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Musta

Läpivietävät jalat sopivat erinomaisesti koteloihin ja rasioihin. Helppo kiinnittää: työnnä ne lävistettyihin tai porattuihin reikiin. Valmistettu mustasta PVC:stä.
Tuotekoodi:

1347532

13920 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2517 €
10000 + 0,1198 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

251,70 €

1000 x 0,2517 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Jalka läpivientikumilla
Väri Musta
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä