Valikko Haku

Varsijalat 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

Mustat PVC:sta tehdyt läpivietävät jalat sopivat erinomaisesti koteloihin ja rasioihin. Helppo kiinnittää: työnnä ne lävistettyihin tai porattuihin reikiin.
Tuotekoodi:

496003059907

9328 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,0889 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,89 €

100 x 0,0889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Jalka läpivientikumilla
Väri Musta
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä