Valikko Haku

Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Kumi Musta

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Tuotekoodi:

BAB-3

59044 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2395 €
5000 - 9999 0,2231 €
10000 + 0,1957 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

239,50 €

1000 x 0,2395 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Irrotettava puskuri
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Väri Musta
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali Kumi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä