Valikko Haku

Nipistettävät laitejalat 9.9 mm 2.4 mm 5.5 mm PA Väritön

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Tuotekoodi:

BDH030A

23980 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2400 - 23999 0,1643 €
24000 + 0,0893 €
Vakiopakkaus: 24000

Tilaa useita 2400

Kokonaishinta:

394,32 €

2400 x 0,1643 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Puskuri halkaistulla varrella
Väri Väritön
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä