Valikko Haku

Nipistettävät laitejalat 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Väritön

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Tuotekoodi:

BDH040A

33119 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 19999 0,1394 €
20000 + 0,0627 €
Vakiopakkaus: 20000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

278,80 €

2000 x 0,1394 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Puskuri halkaistulla varrella
Väri Väritön
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali PA
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä