Valikko Haku

Nipistettävät laitejalat 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Kumi Musta

Flat Headed Stem Bumpers Fits into holes to protect floors and tube ends, designed to rest against a flat or tangent surface.
Tuotekoodi:

BPM-3-60

26359 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,1207 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

120,70 €

1000 x 0,1207 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Irrotettava puskuri
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Väri Musta
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali Kumi
Tullinimike 3926909790

Tuote BPM-3-60 korvaa:

Liimattava pehmuste 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Silikonikumi Musta
Tuotekoodi: BPM-3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä