Valikko Haku

Nipistettävät laitejalat 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Väritön

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Tuotekoodi:

BSS010A

28096 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1400 - 13999 0,4053 €
14000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 14000

Tilaa useita 1400

Kokonaishinta:

567,42 €

1400 x 0,4053 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Puskuri halkaistulla varrella
Väri Väritön
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä