Valikko Haku

Kuusipuujalat 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

Rigid nylon fir-tree mount provides exceptional retention strength whilst the rubber foot provides skid resistance and vibration control.
Tuotekoodi:

FBR-1

11024 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 1,8345 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

1 834,50 €

1000 x 1,8345 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Painettava jalka
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Pohjan muoto Pyöreä
Jalustan materiaali Elastomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä