Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2639 € - 0,4053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
||
0,2464 € - 0,4449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
0,8077 € - 1,3081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6839 € - 3,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2396 € - 0,5347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
0,3723 € - 1,196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
0,0981 € - 0,1374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,1061 € - 0,2363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
||
0,0943 € - 0,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
||
0,4241 € - 0,5937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
0,2039 € - 0,4542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
0,1944 € - 0,4341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
0,1219 € - 0,2014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
0,1351 € - 0,2507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
0,0699 € - 0,1205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|
||
0,1817 € - 0,3023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
||
0,079 € - 0,1328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
0,1273 € - 0,2078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
0,1174 € - 0,2613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
0,165 € - 0,2763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.