These Machinable Fixture Clamps are used to process and hold workpieces that are flat, uneven, or round, in place during machining operations. This assures precision and reproducibility. It has a strong and consistent gripping ability.
It comes with cam bolts and a machining screw to keep the clamp in place while the clamp face is machined to fit the component shape. This guarantees precision as well as stability during machining processes.
Easy to incorporate into machining settings and attach quickly and securely. Used in precision machining, complex workpieces and one-off or low-volume production applications. Please never assume the clamp is tight; always verify the tightened clamp before machining.
Material: Mild Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | w1 | Isku s2 | h2 | d1 | h1 | Puristusvoima max. kN | Isku s1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,38 € - 67,51 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
31.2
|
10.2
|
18.0
|
M10
|
8.9
|
8.9
|
1.5
|
|||
70,88 € - 83,39 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
37.6
|
12.7
|
22.9
|
M12
|
11.4
|
17.8
|
2.0
|
|||
51,91 € - 61,07 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24.9
|
7.8
|
11.9
|
M6
|
6.4
|
3.4
|
1.0
|
|||
87,30 € - 102,70 € | 7 Varastossa |
43.9
|
15.0
|
28.6
|
M16
|
14.0
|
26.7
|
2.5
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa