Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE Väri: Harmaa, Hopea, Musta, Valkoinen, Väritön, Piikivi, Ruskea, Kivi, Beige, Kulta, Oranssi Sarjanumero: SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0922 € - 0,1831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
0,0922 € - 0,1831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
0,1033 € - 0,2053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,2669 € - 0,8596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kulta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,095 € - 0,1886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,095 € - 0,1886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0725 € - 0,142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0984 € - 0,1131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0766 € - 0,1434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,1889 € - 0,3478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.098 in
2.5 mm
|
M4
|
Aluslevy
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
5
|
||
0,0668 € - 0,1236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.185 in
4.7 mm
|
M5
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
0,0751 € - 0,1394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
0,0984 € - 0,1842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Piikivi
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0757 € - 0,1626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0732 € - 0,1451 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0698 € - 0,1374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
6
|
||
0,0935 € - 0,1108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0984 € - 0,1842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
1
|
||
0,0876 € - 0,1831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
0,0876 € - 0,1831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Suoja
|
Polypropeeni
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.