Valikko Haku

Uniforce-kiinnike M4 M2 15.7 Alumiini

Tämä työstettävä Uniforce-puristin on suunniteltu pitelemään epäsäännöllisen muotoisia työkappaleita tiukasti ja tarkasti. Siinä on työstettävät leuat, jotka voidaan työstää helposti jyrsimellä tai sorvilla. Se pitää puristimen paikoillaan ja estää tehokkaasti tärinää.
Tuotekoodi:

20267148

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 30,95 €
5 - 9 29,40 €
10 - 19 27,86 €
20 + 26,31 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

30,95 €

1 x 30,95 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
d2 M2
h1 12.7
h2 6.3
l1 15.7
l2 10.2
w1 28.6
w2 10.7
w3 4.6
Vääntömomentti max. Nm 3.4
Pitovoima kN 2.2
Paino gr 18.0
Materiaali Alumiini

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä