Valikko Haku

Uniforce-puristimet - työstettävä

Kysy toimitusaikaa

Nämä työstettävät Uniforce-puristimet voivat puristaa kaksi osaa samalla puristustoimella kuin yksi puristin. Puristimen leuoissa on lisämateriaalia, joka voidaan työstää pois työkappaleen mukaan. Se on erittäin luja, pitkäkestoinen ja mukautettava. Ne voivat kestää suuria painoja ja äärimmäistä painetta pysyen silti toimivina.

Se on hyvin hyödyllinen suurten työkappalemäärien puristamiseksi. Sulava liukuliike ja vankka lukitusmekanismi mahdollistavat tarkan ja hallinnoidun puristuksen varmistaen poikkeuksellisen vakauden ja tarkkuuden. Käytetään eri teollisuuden aloilla, kuten metallintyöstössä tai tarkkuustyöstössä.

  • Puristaa kaksi osaa samalla puristustoimella kuin yksi puristin.
  • Voi kestää suuria painoja ja äärimmäistä painetta pysyen silti toimivana.
  • Käytetään eri teollisuuden aloilla, kuten metallintyöstössä tai tarkkuustyöstössä.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SR12140

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Osta
176,9253 € - 208,1468 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
26,9678 € - 31,7238 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
28,2798 € - 33,2715 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
39,1243 € - 46,0328 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
108,2093 € - 127,305 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
Uniforce-kiinnike M16 M6 63.5 Alumiini

20267186

Hinta-alue
208,1468 € - 176,9253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5
Uniforce-kiinnike M4 M2 15.7 Alumiini

20267148

Hinta-alue
31,7238 € - 26,9678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Uniforce-kiinnike M6 M4 23.9 Alumiini

20267155

Hinta-alue
33,2715 € - 28,2798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Uniforce-kiinnike M8 M4 31.8 Alumiini

20267162

Hinta-alue
46,0328 € - 39,1243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8
Uniforce-kiinnike M12 M5 47.5 Alumiini

20267179

Hinta-alue
127,305 € - 108,2093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5