Valikko Haku

Upotettu putkisuoja 152.4 mm 15.0 mm Musta

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Tuotekoodi:

110423

232 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
3 - 29 8,1365 €
30 - 299 7,2562 €
300 + 6,9002 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 3

Kokonaishinta:

24,41 €

3 x 8,1365 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 168.3 mm
WT 15.0 mm
Yhteensopiva putken nimellishalkaisija 152.4 mm
DIN-putkimäärittely DN 150
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä