Valikko Haku

Uppoasennetut T-kahvan salvat

Varastossa

Tämä T-kahvojen valikoima sopii parhaiten suurten kaappien ovipaneeleihin. Ruostumaton teräsmateriaali ja IP65 -luokitus tekevät näistä vaativan käytön lukoista sopivia vaarallisiin ympäristöihin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kokonaispituus Kokonaissyvyys Kokonaisleveys Salpatyyppi Minimipuristus Osta
9,8049 € - 10,8943 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Pölykansi samat avaimet
35.0 mm
16,4292 € - 16,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euroavain
35.0 mm
16,4292 € - 16,4292 € 32 Varastossa
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Pölykansi samat avaimet
35.0 mm
16,4292 € - 16,4292 € 5 Varastossa
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Pölykansi samat avaimet
35.0 mm
17,8781 € - 17,8781 € 16 Varastossa
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euroavain
20.0 mm
13,6245 € - 13,6245 € 7 Varastossa
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ei sylinteriä
20.0 mm
16,4292 € - 16,4292 € 16 Varastossa
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euroavain
20.0 mm
13,6245 € - 13,6245 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ei sylinteriä
35.0 mm
16,4292 € - 16,4292 € 25 Varastossa
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Pölykansi samat avaimet
20.0 mm
17,8781 € - 17,8781 € 22 Varastossa
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Pölykansi samat avaimet
20.0 mm
9,2428 € - 10,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euroavain
35.0 mm
11,2304 € - 12,4782 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ei sylinteriä
35.0 mm
16,4292 € - 16,4292 € 60 Varastossa
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euroavain
35.0 mm
17,8781 € - 17,8781 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Pölykansi samat avaimet
35.0 mm
9,2428 € - 10,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euroavain
35.0 mm
13,6245 € - 13,6245 € 4 Varastossa
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Ei sylinteriä
35.0 mm
19,6828 € - 19,6828 € 84 Varastossa
26,0782 € - 28,9757 € 356 Varastossa
T-kahvasalpa 35.0 mm 72.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065485

Hinta-alue
10,8943 € - 9,8049 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Pölykansi samat avaimet
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 78.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065539

Hinta-alue
16,4292 € - 16,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Euroavain
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 72.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065492

Hinta-alue
16,4292 € - 16,4292 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Pölykansi samat avaimet
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 78.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065478

Hinta-alue
16,4292 € - 16,4292 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Pölykansi samat avaimet
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 20.0 mm 90.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065508

Hinta-alue
17,8781 € - 17,8781 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Euroavain
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 20.0 mm 90.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065560

Hinta-alue
13,6245 € - 13,6245 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Ei sylinteriä
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 20.0 mm 90.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065515

Hinta-alue
16,4292 € - 16,4292 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Euroavain
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 78.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065577

Hinta-alue
13,6245 € - 13,6245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Ei sylinteriä
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 20.0 mm 90.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065454

Hinta-alue
16,4292 € - 16,4292 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Pölykansi samat avaimet
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 20.0 mm 90.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065447

Hinta-alue
17,8781 € - 17,8781 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Pölykansi samat avaimet
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 78.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065522

Hinta-alue
10,2698 € - 9,2428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Euroavain
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 72.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065584

Hinta-alue
12,4782 € - 11,2304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Ei sylinteriä
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 72.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065553

Hinta-alue
16,4292 € - 16,4292 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Euroavain
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 78.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065461

Hinta-alue
17,8781 € - 17,8781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Pölykansi samat avaimet
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 72.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065546

Hinta-alue
10,2698 € - 9,2428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Euroavain
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa 35.0 mm 72.0 mm Teräs Musta pinnoite

20065591

Hinta-alue
13,6245 € - 13,6245 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpatyyppi
    Ei sylinteriä
  • Kokonaissyvyys
    82.5 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Salpamateriaali
    Teräs
T-kahvasalpa

20065607

Hinta-alue
19,6828 € - 19,6828 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa

20062804

Hinta-alue
28,9757 € - 26,0782 €

Varastotasot
356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000