Valikko Haku

Käsipyörä 30.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 9.2 to 10.9 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

105062069901

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,9709 €
250 - 999 1,4512 €
1000 + 1,1705 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

74,27 €

25 x 2,9709 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Väri Musta
Kierteen materiaali Messinki
Asennustyyppi Kierretappi
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä