Valikko Haku

Pyälletty nuppi 16.0 mm M5 10.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

1219082

772 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 2,3851 €
10 - 19 1,7037 €
20 + 1,5333 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

2,39 €

1 x 2,3851 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 10.0 mm
Nupin halkaisija 16.0 mm
Nupin korkeus 8.0 mm
Kokonaiskorkeus 23.0 mm
Varren halkaisija 11.0 mm
Varren korkeus 5.0 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Male
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä