Valikko Haku

Pyälletty nuppi 20.0 mm M6 10.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

1219085

18 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 1,3827 €
125 - 249 1,3088 €
250 - 499 1,239 €
500 + 1,1087 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

34,57 €

25 x 1,3827 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 10.0 mm
Nupin halkaisija 20.0 mm
Nupin korkeus 10.0 mm
Kokonaiskorkeus 26.0 mm
Varren halkaisija 11.5 mm
Varren korkeus 6.0 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Uros
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä