Valikko Haku

Pyälletty nuppi 32.0 mm M10 20.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

1219090

178 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 2,0673 €
125 - 249 1,9715 €
250 - 499 1,8619 €
500 + 1,6576 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

51,68 €

25 x 2,0673 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 20.0 mm
Nupin halkaisija 32.0 mm
Nupin korkeus 13.0 mm
Kokonaiskorkeus 42.0 mm
Varren halkaisija 17.0 mm
Varren korkeus 9.0 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Male
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä