Valikko Haku

Pehmeältä tuntuva nuppi 44.0 mm M8 50.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

1219100

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 8,5431 €
50 - 99 8,1324 €
100 - 199 7,6943 €
200 + 6,8828 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

85,43 €

10 x 8,5431 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kierteen pituus 50.0 mm
Nupin halkaisija 44.0 mm
Nupin korkeus 14.0 mm
Kokonaiskorkeus 74.0 mm
Varren halkaisija 17.0 mm
Varren korkeus 10.0 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Uros
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä