Valikko Haku

Pehmeältä tuntuva nuppi 54.0 mm M10 20.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

1219102

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,6384 €
50 - 99 9,1592 €
100 - 199 8,6664 €
200 + 8,3031 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

96,38 €

10 x 9,6384 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 20.0 mm
Nupin halkaisija 54.0 mm
Nupin korkeus 17.5 mm
Kokonaiskorkeus 50.0 mm
Varren halkaisija 20.0 mm
Varren korkeus 12.5 mm
Väri Musta
Valmis Matta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Uros
Nupin materiaali PA
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä