Valikko Haku

Pyälletty nuppi 31.0 mm M6 25.0 mm PP Musta

Tuotekoodi:

1219116

712 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 3,3132 €
5 - 9 3,1352 €
10 - 19 2,9846 €
20 + 2,6579 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,31 €

1 x 3,3132 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 25.0 mm
Nupin halkaisija 31.0 mm
Nupin korkeus 12.5 mm
Kokonaiskorkeus 49.0 mm
Varren halkaisija 15.0 mm
Varren korkeus 11.5 mm
Väri Musta
Kierteen materiaali Sinkitty teräs
Asennustyyppi Uros
Nupin materiaali PP
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä